Publier vos produits
K-TLS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp® shower trim set with lever handle, less showerhead
Kohler

K-TLS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp® shower trim set with lever handle, less showerhead

Traduit par Google,

Fidèles au style classique et élégant de l'Art déco des années 1930, les robinets Pinstripe incarnent le luxe décontracté avec des lignes symétriques gravées. Cette garniture de douche avec poignée à levier crée une déclaration de conception forte dans les salles de bains traditionnelles à contemporaines. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.

CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend une plaque frontale avec poignée, bras de douche et bride.
  • La poignée unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température.
  • Fourni avec une poignée à levier métallique conforme à l'ADA.
  • À utiliser avec n'importe quelle pomme de douche Kohler (non fournie).
  • Complète les collections de robinets et d'accessoires Pinstripe.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-TLS13134-4B
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsPinstripe®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.94
  • Largeur (pouces)6.68
  • Profondeur (pouces)9.62
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers