Publier vos produits
K-TS10581-4 Bancroft® Rite-Temp® bath and shower trim set with NPT spout, valve not included
Kohler

K-TS10581-4 Bancroft® Rite-Temp® bath and shower trim set with NPT spout, valve not included

Traduit par Google,

Inspirés du design américain du début des années 1900, les robinets Bancroft allient style vintage et construction durable. Cette garniture de baignoire et de douche comprend une pomme de douche avec jet à induction d'air Katalyst®. En infusant deux litres d'air par minute, Katalyst délivre un jet puissant et voluptueux qui adhère au corps avec des gouttes d'eau plus grosses et plus pleines. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.

CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend une garniture de valve, un bec de bain, un bras de douche avec bride et une pomme de douche.
  • La poignée à levier unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température.
  • Comprend un bec de baignoire à inverseur de 5-3/4" avec un raccord NPT de 1/2".
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Bancroft pour compléter votre salle de bain.
  • Comprend une pomme de douche à fonction unique de 2,5 gpm (9,5 l/min) avec la technologie d'induction d'air Katalyst®.
  • La technologie de membrane à équilibrage de pression maintient la température de sortie à +/- 3 degrés Fahrenheit pendant les fluctuations de la pression de l'eau.
  • La pomme de douche est dotée d'une face de pulvérisation MasterClean™ pour un nettoyage facile.
  • Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié au Colorado.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-TS10581-4
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsBancroft®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.37
  • Largeur (pouces)6.37
  • Profondeur (pouces)6.87
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers