Publier vos produits
K-TS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead

Traduit par Google,

Fidèles au style classique et élégant de l'Art déco des années 1930, les robinets Pinstripe incarnent le luxe décontracté avec des lignes symétriques gravées. Cette garniture de douche comprend une pomme de douche et une poignée à levier qui créent un design fort dans les salles de bains traditionnelles à contemporaines. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.

CARACTÉRISTIQUES

  • La poignée unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température.
  • La pomme de douche est dotée d'une face de pulvérisation MasterClean™ pour un nettoyage facile.
  • Fournit une régulation de la température et une protection anti-brûlure automatique.
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Pinstripe pour compléter votre salle de bain.
  • Comprend une pomme de douche à fonction unique de 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • Comprend une plaque frontale avec poignée à levier en métal conforme à l'ADA.
  • Comprend un bras de douche avec bride.
  • CETTE NOUVELLE GARNITURE K-TS13134-4B REMPLACE LA GARNITURE EXISTANTE K-T13134-4A. LA NOUVELLE GARNITURE EST IDENTIQUE ET COMPREND DES KITS D'ADAPTATEURS DE GARNITURE POUR LES DEUX RITE-TEMP K-304/K-2971 HIFLOW ET LA NOUVELLE VALVE DE LA SÉRIE K-8304.
  • Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié en Californie et au Colorado.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal garantit fiabilité et durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Technologie

  • La technologie du diaphragme à équilibrage de pression maintient la température de sortie à +/- 3 degrés Fahrenheit pendant les fluctuations de la pression de l'eau.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-TS13134-4B
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsPinstripe®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.94
  • Largeur (pouces)6.68
  • Profondeur (pouces)11.5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers