Publier vos produits
K-TS6908-4A Triton® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with lever handle, NPT spout and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS6908-4A Triton® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with lever handle, NPT spout and 2.5 gpm showerhead

Traduit par Google,

Avec une conception pratique et une construction en laiton massif, les robinets Triton allient performance et style fiables à un prix compétitif. Cette garniture de baignoire et de douche Triton est dotée de boutons index résistants au vandalisme, d'une pomme de douche, d'un bec et d'une poignée à levier. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.


CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend une plaque frontale avec poignée, un bec de bain, un bras de douche avec bride et une pomme de douche.
  • La poignée unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température.
  • Fourni avec une poignée à levier métallique conforme à l'ADA.
  • Comprend un bec de baignoire à inverseur avec connexion 1/2" NPT.
  • Comprend une pomme de douche à fonction unique de 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • Complète la collection de robinets Triton.

Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié vers CA et CO.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité.
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement, dépassant les normes de durabilité de l'industrie.

Installation

  • L'ensemble de garnitures nécessite une vanne pour terminer l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-TS6908-4A
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsTriton®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.44
  • Largeur (pouces)6.44
  • Profondeur (pouces)7.13
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers