Publier vos produits
Coupe Deluxe  Freestanding Play Equipment MSC5414
KOMPAN

Coupe Deluxe Freestanding Play Equipment MSC5414

Traduit par Google,
La Voiture Double séduit les tout-petits grâce à son design ludique. Le thème familier de la conduite ouvre un univers de jeux de rôle, stimulant intensément le développement du langage et de la communication. Sa conception transparente permet aux adultes d'accompagner facilement les enfants. La rotation à 360° offre la possibilité de jouer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la voiture et permet à plusieurs enfants de jouer ensemble. La variété des activités ludiques encourage l'exploration. Toutes les parties noires de la Voiture Double sont mobiles : les portes en caoutchouc s'ouvrent, les volets arrière peuvent être tirés dans différentes positions pour varier les plaisirs d'exploration, la trappe à essence et les roues tournent. Le volant et le levier de vitesse sont également fonctionnels. La sphère de jeu, servant d'aileron, émet un bruit de hochet lorsqu'elle roule dans sa rainure. Ces détails ludiques contribuent au développement de la logique et jouent un rôle essentiel dans le développement cognitif de l'enfant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.coupe-deluxe-freestanding-play-equipmnet-msc5414
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsMoments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)47
  • Largeur (pouces)45
  • Profondeur (pouces)74
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment