Publier vos produits
Daisy Table with Seats M128
KOMPAN

Daisy Table with Seats M128

Traduit par Google,
Waouh ! C'est un jeu idéal pour les tout-petits. Les plus jeunes sont fascinés par le potentiel social et physique du Crazy Daisy : 1, 2, 3 ou 4 enfants peuvent se balancer, jouer et coopérer. Ce jeu polyvalent prend peu de place et captive les tout-petits sans cesse. En plus d'être un excellent jeu, le Crazy Daisy favorise le développement et l'apprentissage par le jeu chez l'enfant : des compétences motrices importantes comme l'équilibre et la proprioception sont développées lorsque les enfants se balancent, poussent avec leurs pieds et tirent avec leurs bras. Ces compétences sont essentielles pour des aptitudes essentielles au quotidien, comme la sécurité routière. En se balançant ensemble, les tout-petits développent également des compétences socio-émotionnelles importantes comme la coopération. La logique des mouvements stimule la réflexion de l'enfant. Le Crazy Daisy, c'est l'apprentissage par le jeu à l'état pur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.daisy-table-with-seats-m128
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsMoments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24
  • Largeur (pouces)39
  • Profondeur (pouces)39
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord