Publier vos produits
Seesaw with Seats, 4 persons NRO12201
KOMPAN

Seesaw with Seats, 4 persons NRO12201

Traduit par Google,
La balançoire à bascule est un classique des cours de récréation. Elle continue d'attirer les enfants, génération après génération. Ce jeu ancestral a su traverser les âges pour une bonne raison : la sensation de picotement dans le ventre lorsqu'on monte haut et qu'on descend rapidement est toujours aussi plaisante. La balançoire à bascule développe le sens de l'espace, le sens du rythme et la motricité des jambes chez les enfants. Ces compétences motrices sont essentielles pour se déplacer en toute sécurité, notamment dans la rue, où il faut évaluer le temps, les mouvements et les objets. La dimension sociale et la confiance mutuelle qu'implique la balançoire sont un excellent moyen de développer des compétences socio-émotionnelles telles que le respect des tours de parole et la coopération. À quatre, l'empathie est également développée. Les joueurs apprennent à tenir compte des limites des autres. En particulier à quatre, la balançoire à bascule est une activité de jeu social formidable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.seasaw-with-seats-4-persons-nro12201
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)46
  • Largeur (pouces)96
  • Profondeur (pouces)163
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord