Publier vos produits
Triple Shifter  Playhouses & Vehicles M7021
KOMPAN

Triple Shifter Playhouses & Vehicles M7021

Traduit par Google,
Le Climby Shifter, structure ludique et originale, éveille la curiosité des enfants et les incite à y revenir sans cesse. La variété des passages, entre escalade et exploration à quatre pattes, offre des ascensions plus ou moins difficiles. L'émerveillement est au rendez-vous grâce au choix judicieux des couleurs pour les panneaux : les enfants passent du rouge ou du jaune à de nouvelles combinaisons de couleurs. Le panneau incliné au sol sollicite constamment leur équilibre et leur proprioception. Grimper au Climby Shifter est ainsi un excellent exercice pour développer leur motricité et leurs muscles : leur coordination et leur sens de l'équilibre sont mis à rude épreuve. Les larges plateformes du Climby Shifter invitent à la pause et offrent des espaces de repos confortables. Grâce aux trois panneaux, les enfants peuvent toujours s'abriter du vent ou du soleil. Notez les fines prises d'escalade, ajoutées pour un maintien optimal.
Spécifications techniques
  • Réference unique.triple-shifter-playhouses-vehicles-m7021
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsMoments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)85
  • Largeur (pouces)96
  • Profondeur (pouces)72
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment