Publier vos produits
Village Shop Playground Equipment NRO40401
KOMPAN

Village Shop Playground Equipment NRO40401

Traduit par Google,
La maison du village, avec son toit arrondi, ses tables ouvertes et sa jolie banquette intérieure, éveille l'envie de jouer chez tous les enfants. Les scénarios de jeu de rôle y sont infinis, offrant des heures de jeu auxquelles les enfants auront envie de revenir sans cesse. Le comptoir peut servir à la fois de vitrine et de banquette. À l'intérieur, la banquette invite à la pause et peut également faire office de table. Les fenêtres, quant à elles, constituent un élément de décoration supplémentaire, source d'inspiration pour le jeu de rôle. En jouant, les enfants font appel à leur imagination et à leur empathie, et mettent en scène des situations du quotidien qu'ils ont parfois du mal à comprendre, ce qui leur permet de mieux appréhender la vie. Ce faisant, ils échangent constamment avec leurs camarades, stimulant ainsi considérablement leurs capacités langagières et cognitives.
Spécifications techniques
  • Réference unique.village-shop-playground-equipment-nro40401
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)101
  • Largeur (pouces)71
  • Profondeur (pouces)75
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord