Publier vos produits
Water Channel with Splash Table NRO508
KOMPAN

Water Channel with Splash Table NRO508

Traduit par Google,
Le canal d'eau avec sa table de jeux est une attraction fantastique de la cour de récréation, captivant les enfants pendant des heures par le jeu exploratoire. La combinaison de la table de jeux et du canal d'eau permet à de nombreux enfants de jouer simultanément. Sa conception ouverte favorise le contact visuel, la coopération et la communication au sein de l'espace de jeu, stimulant ainsi les compétences socio-émotionnelles, cognitives et de communication. La table de jeux peut accueillir divers objets, et le système de distribution d'eau incliné permet de les y acheminer. Ce jeu exploratoire offre une multitude d'opportunités pour la créativité et la pensée logique, stimulant ainsi le développement cognitif et créatif des enfants. Par exemple, lorsqu'on appuie sur le robinet, l'eau jaillit et lorsqu'on le relâche, elle s'arrête. Ce fonctionnement est fondamental pour la compréhension de concepts tels que la permanence de l'objet.
Spécifications techniques
  • Réference unique.water-channel-with-splash-table-nro508
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)44
  • Largeur (pouces)125
  • Profondeur (pouces)54
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord