Publier vos produits
Water Tap Sand & Water Play M59305
KOMPAN

Water Tap Sand & Water Play M59305

Traduit par Google,
Le robinet est une invitation au jeu fantastique. Son design unique et universel captive les enfants et les incite à jouer encore et encore. Le robinet jaune ne coule que lorsqu'on appuie dessus. Dès que l'enfant le relâche, l'eau s'arrête. Placé à une hauteur accessible à tous, il offre un spectacle fascinant. L'eau qui coule exerce une fascination intemporelle sur les enfants. Mélangée à du sable, l'expérience de jeu devient magique. Appuyer sur le robinet et sentir l'eau ruisseler stimule la réflexion des enfants et leur compréhension de la relation de cause à effet. De plus, la stimulation tactile est intense. Mélanger l'eau et le sable inspire des heures de jeu créatif : modeler et construire avec le sable, découvrir les propriétés changeantes du sable sec et humide, et apprendre à le modeler.
Spécifications techniques
  • Réference unique.water-tap-sand-water-play-m59305
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsMoments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)42
  • Largeur (pouces)7
  • Profondeur (pouces)11
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord