La fumée de silice Con-Fume® est un matériau pouzzolanique utilisé pour produire du béton ou du mortier de haute performance possédant une résistance, une imperméabilité et une durabilité accrues.
En tant que matériau de cimentation supplémentaire, Con-Fume respecte ou dépasse toutes les spécifications actuelles ASTM, CSA et AASHTO pour la fumée de silice.
Adjuvant pour la résistance à l’abrasion et à l’érosion
Contrairement aux traitements de surface post-appliqués qui se délaminent avec le temps, ou au béton à haute résistance qui est sujet au gondolage et à la fissuration, l'adjuvant intégral Hard-Cem réduit considérablement les besoins de remplacement et de réparation et double plus que la durée de vie du béton, réduisant ainsi son empreinte carbone intrinsèque au cours de sa durée de vie. durée de vie.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |