Publier vos produits
Distributeur de savon mousse EXOS.
Distributeur de savon mousse EXOS.

    Distributeur de savon mousse EXOS.

    Distributeur de savon mousse à montage mural, en acier inoxydable, fini satiné, façade en verre trempé noir, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur de 1,2 mm, fenêtre d’inspection latérale, avec levier de poussée en acier inoxydable. Convient pour la distribution de mousse lavante Franke. Fixations et cartouche de 650 ml de mousse lavante Franke fournies. Dimensions : 120 x 358 x 120 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de savon mousse à montage mural, en acier inoxydable, fini satiné, façade en verre trempé noir, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur de 1,2 mm, fenêtre d’inspection latérale, avec levier de poussée en acier inoxydable. Convient pour la distribution de mousse lavante Franke. Fixations et cartouche de 650 ml de mousse lavante Franke fournies. Dimensions : 120 x 358 x 120 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000056957
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsTrough urinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)516
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)235
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Description de l'Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique