Publier vos produits
Contrôleur de fonction ECC2
Contrôleur de fonction ECC2

    Contrôleur de fonction ECC2

    Contrôleur de fonction ECC2 - A3000 open avec connexion via un bus Ethernet ou CAN pour le niveau des robinetteries, bloc d’alimentation intégré, horloge temps réel avec fonction de calendrier et serveur WEB. Pour la connexion de 32 robinetteries /modules électroniques AQUA 3000 open avec 200 m de câble max. pour l’alimentation en tension et la commande externe d’options telles que le réglage de la robinetterie ou la communication, 230 V AC / 24 V DC.
    Spécification
    • Contrôleur de fonction ECC2 - A3000 open avec connexion via un bus Ethernet ou CAN pour le niveau des robinetteries, bloc d’alimentation intégré, horloge temps réel avec fonction de calendrier et serveur WEB. Pour la connexion de 32 robinetteries /modules électroniques AQUA 3000 open avec 200 m de câble max. pour l’alimentation en tension et la commande externe d’options telles que le réglage de la robinetterie ou la communication, 230 V AC / 24 V DC.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057041
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShelves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)77
    • Largeur (mm)195
    • Profondeur (mm)96
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)0.43
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique