Publier vos produits
Lavabo individuel HEAVY-DUTY
Lavabo individuel HEAVY-DUTY
    Archivé

    Lavabo individuel HEAVY-DUTY

    Lavabo mural adapté aux personnes à mobilité réduite, montage dissimulé avec tiges en inox à travers le mur, fixation et entretien via un local de maintenance (gaine technique), inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,2 mm, vasque ronde soudée d’un seul tenant d’un diamètre de 347 mm, sans plage de robinetterie, sans trop-plein, bonde soudée d’un seul tenant avec tube d’évacuation 32 mm, évacuation centrée, pour un montage dissimulé du siphon (siphon non fourni). Tiges et écrous en inox fournis. Dimensions 500 x 105/160 x 425 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lavabo mural adapté aux personnes à mobilité réduite, montage dissimulé avec tiges en inox à travers le mur, fixation et entretien via un local de maintenance (gaine technique), inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,2 mm, vasque ronde soudée d’un seul tenant d’un diamètre de 347 mm, sans plage de robinetterie, sans trop-plein, bonde soudée d’un seul tenant avec tube d’évacuation 32 mm, évacuation centrée, pour un montage dissimulé du siphon (siphon non fourni). Tiges et écrous en inox fournis. Dimensions 500 x 105/160 x 425 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057207
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPaper towel dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)632
    • Largeur (mm)327
    • Profondeur (mm)147
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)6.68
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers