Publier vos produits
Rigole de lavage et de jeu pour les enfants WASHINO-3
Rigole de lavage et de jeu pour les enfants WASHINO-3
    Archivé

    Rigole de lavage et de jeu pour les enfants WASHINO-3

    Lavabo WASHINO rigole et aire de jeu pour enfants en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT avec une surface non poreuse et lisse (température de résistance jusqu’à 80 °C). Couleur Blanc alpin. Vasques en forme de vague avec avancée réduite pour augmenter l’accessibilité au robinet. Grand diamètre extérieur des vasques pour minimiser les risques de blessures, grand diamètre intérieur pour faciliter le nettoyage. Plage de robinetterie avec 3 orifices, 1 3/8" (35 mm). Évacuation et trop-plein DN 40 x 120 mm sous la forme d’un tuyau vertical. Fixation sur panneau arrière intégral. Matériel de montage inclus. Raccord de bonde nécessaire (vendu séparément) Modèle #100. Dimensions générales 63 x 9 7/16 x 17 11/16 pouces (L x H x P) 1600 x 240 x 450 mm 3 postes de lavage Profondeur de la vasque 7 7/8 pouces (200 mm)
    Spécification
    • Lavabo WASHINO rigole et aire de jeu pour enfants en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT avec une surface non poreuse et lisse (température de résistance jusqu’à 80 °C). Couleur Blanc alpin. Vasques en forme de vague avec avancée réduite pour augmenter l’accessibilité au robinet. Grand diamètre extérieur des vasques pour minimiser les risques de blessures, grand diamètre intérieur pour faciliter le nettoyage. Plage de robinetterie avec 3 orifices, 1 3/8" (35 mm). Évacuation et trop-plein DN 40 x 120 mm sous la forme d’un tuyau vertical. Fixation sur panneau arrière intégral. Matériel de montage inclus. Raccord de bonde nécessaire (vendu séparément) Modèle #100. Dimensions générales 63 x 9 7/16 x 17 11/16 pouces (L x H x P) 1600 x 240 x 450 mm 3 postes de lavage Profondeur de la vasque 7 7/8 pouces (200 mm)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057209
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsCombinations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)304
    • Largeur (mm)396
    • Profondeur (mm)134
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)4.67
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dispensers and acceptance units