Publier vos produits
Rigole de lavage et de jeu pour les enfants WASHINO-Step
Rigole de lavage et de jeu pour les enfants WASHINO-Step
    Archivé

    Rigole de lavage et de jeu pour les enfants WASHINO-Step

    Lavabo WASHINO-Step rigole et aire de jeu pour enfants en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT. Couleur Blanc alpin. Modèle avec une vasque en haut à gauche et en bas à droite. Avec 4 postes de lavage (2 postes séparés par une hauteur de 100 mm). Vasques en forme de vague, grand diamètre extérieur et intérieur des vasques, plage de robinetterie avec un orifice de robinetterie pour chaque poste de lavage. Diviseur intégré avec fonction trop-plein, en MIRANIT, cou leur Bleu (RAL 5002). Évacuation et trop-plein G 1 1/2 B sous la forme de tuyau vertical pour 2 postes de lavage. Chaque vasque a sa bonde d’évacuation (distance entre chaque bonde : 1000 mm). Fixation sur panneau arrière intégral. Matériel de montage inclus. Dimensions 2100 x 340 x 470 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lavabo WASHINO-Step rigole et aire de jeu pour enfants en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT. Couleur Blanc alpin. Modèle avec une vasque en haut à gauche et en bas à droite. Avec 4 postes de lavage (2 postes séparés par une hauteur de 100 mm). Vasques en forme de vague, grand diamètre extérieur et intérieur des vasques, plage de robinetterie avec un orifice de robinetterie pour chaque poste de lavage. Diviseur intégré avec fonction trop-plein, en MIRANIT, cou leur Bleu (RAL 5002). Évacuation et trop-plein G 1 1/2 B sous la forme de tuyau vertical pour 2 postes de lavage. Chaque vasque a sa bonde d’évacuation (distance entre chaque bonde : 1000 mm). Fixation sur panneau arrière intégral. Matériel de montage inclus. Dimensions 2100 x 340 x 470 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057228
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWaste bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)520
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)270
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)7.08
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins