Publier vos produits
Poubelle EXOS.
Poubelle EXOS.
    Archivé

    Poubelle EXOS.

    Réceptacle à déchets à montage mural, en acier inoxydable, finition satinée, façade en verre trempé noir, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur de 1,2 mm, capacité de 30 litres env., support de sac intégré. Fixation et pièces de montage fournies. Dimensions 300 x 572 x 250 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Réceptacle à déchets à montage mural, en acier inoxydable, finition satinée, façade en verre trempé noir, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur de 1,2 mm, capacité de 30 litres env., support de sac intégré. Fixation et pièces de montage fournies. Dimensions 300 x 572 x 250 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057379
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)304
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)134
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers