Publier vos produits
Robinet électronique pour montage sur plage F3E
Robinet électronique pour montage sur plage F3E
    Archivé

    Robinet électronique pour montage sur plage F3E

    F3E robinetterie pour lavabo DN 15, pour les installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l’arrivée d’eau chaude pré mélangée ou d’eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d’électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation séparée par l’intermédiaire d’une unité d’alimentation 6,75 V / 12 V C.C.
    Spécification
    • F3E robinetterie pour lavabo DN 15, pour les installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l’arrivée d’eau chaude pré mélangée ou d’eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d’électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation séparée par l’intermédiaire d’une unité d’alimentation 6,75 V / 12 V C.C.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057390
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPaper towel dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)383
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)234
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)6.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers