Publier vos produits
Distributeur de savon EXOS.
Distributeur de savon EXOS.

    Distributeur de savon EXOS.

    Distributeur de savon pour montage encastré, en inox, finition satinée, face avant et boitier avec surface bénéficiant de la finition InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), épaisseur de 1,2 mm, convient pour la distribution de savon liquide ou de lotions, comprend un réservoir de 800 ml, levier de poussée en inox, réservoir de produit facile à recharger en façade. Matériel de fixation fourni. Dimensions 124 x 500 x 120 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de savon pour montage encastré, en inox, finition satinée, face avant et boitier avec surface bénéficiant de la finition InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), épaisseur de 1,2 mm, convient pour la distribution de savon liquide ou de lotions, comprend un réservoir de 800 ml, levier de poussée en inox, réservoir de produit facile à recharger en façade. Matériel de fixation fourni. Dimensions 124 x 500 x 120 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057712
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsCatering sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)432
    • Largeur (mm)2600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique