Publier vos produits
Distributeur de savon RODAN
Distributeur de savon RODAN

    Distributeur de savon RODAN

    Distributeur de savon pour montage mural en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, face avant repliée sur les côtés, serrure à barillet avec clé standard Franke, convient aux savons liquides et lotions désinfectantes, contenance du réservoir 0,8 litre, tirette du distributeur. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 116 x 321 x 143 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de savon pour montage mural en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, face avant repliée sur les côtés, serrure à barillet avec clé standard Franke, convient aux savons liquides et lotions désinfectantes, contenance du réservoir 0,8 litre, tirette du distributeur. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 116 x 321 x 143 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057755
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsComplementary parts catering
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)41
    • Largeur (mm)1186
    • Profondeur (mm)648
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)7.89
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_19
    • Description de l'Uniclass 2015Commercial kitchen shelving and racking units

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique