Publier vos produits
Bloqueur de communication
Bloqueur de communication

    Bloqueur de communication

    Dispositif anti-communication à usage pénitentiaire destiné à empêcher les communications entre cellules par l’intermédiaire des canalisations des WC, à brancher sur les conduites d’évacuation d’eau DN 100 des WC, matériau PE (à souder), conforme aux normes EN 997, EN 476 et DIN 1389.
    Spécification
    • Dispositif anti-communication à usage pénitentiaire destiné à empêcher les communications entre cellules par l’intermédiaire des canalisations des WC, à brancher sur les conduites d’évacuation d’eau DN 100 des WC, matériau PE (à souder), conforme aux normes EN 997, EN 476 et DIN 1389.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057985
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHooks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)18
    • Largeur (mm)69
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)0.14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique