Publier vos produits
Barres latérale d'angle CONTINA - gauche
Barres latérale d'angle CONTINA - gauche

    Barres latérale d'angle CONTINA - gauche

    Double barre de maintien de 90°, pour montage mural à l’horizontale et à la verticale, en inox avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau de 1,2 mm, 82 mm d’espacement entre le mur et la barre, avec quatre rosaces plates en inox pour un montage dissimulé. Vis en inox et chevilles fournies. Exécution gauche Dimensions 806 x 983 x 726 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Double barre de maintien de 90°, pour montage mural à l’horizontale et à la verticale, en inox avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau de 1,2 mm, 82 mm d’espacement entre le mur et la barre, avec quatre rosaces plates en inox pour un montage dissimulé. Vis en inox et chevilles fournies. Exécution gauche Dimensions 806 x 983 x 726 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057989
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsMulti purpose sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)565
    • Profondeur (mm)475
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)4.26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Description de l'Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique