Publier vos produits
Jumbo toilet roll holder CHRX669
Jumbo toilet roll holder CHRX669

    Jumbo toilet roll holder CHRX669

    Traduit par Google,
    Porte-rouleau Jumbo pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, serrure à barillet avec clé standard Franke, boîtier rond fermé avec fenêtre d'inspection, retrait du papier sur deux bords détachables, pour 1 rouleau avec max. Ø 260 mm, comprend des vis et des chevilles en acier inoxydable. Dimensions 269 x 269 x 116 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      116.00 mm
      Overall height      269.00 mm
      Overall width      269.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      260.00 mm
      Maximum width of consumable      105.00 mm
      Spindle  Yes
      Surface finish      Satin finished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000060983
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWC-roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)269
    • Largeur (mm)269
    • Profondeur (mm)116
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)1.28
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique