Publier vos produits
Bacs pour salles de classe
Bacs pour salles de classe

    Bacs pour salles de classe

    Évier de salle de classe en matériau minéral et résine, surface lisse, sans pores (résistant à des températures jusqu'à 80 ° C). Couleur blanc alpin. Avec bol sans soudure, sans trop-plein, avec plage de robinetterie, sans trou de robinetterie, éponge plateau sur le côté gauche. Avant légèrement arqué. Bord profilé arrière. Bonde DN 32, raccordement filetée en plastique, matériel de fixation inclus. Dimensions 600 x 150 x 450 mm (L x H x P) Dimensions de la cuve 440 x 280 mm (L x P)
    Spécification
    • Évier de salle de classe en matériau minéral et résine, surface lisse, sans pores (résistant à des températures jusqu'à 80 ° C). Couleur blanc alpin. Avec bol sans soudure, sans trop-plein, avec plage de robinetterie, sans trou de robinetterie, éponge plateau sur le côté gauche. Avant légèrement arqué. Bord profilé arrière. Bonde DN 32, raccordement filetée en plastique, matériel de fixation inclus. Dimensions 600 x 150 x 450 mm (L x H x P) Dimensions de la cuve 440 x 280 mm (L x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000065995
    • Famille de produitsFlushing systems
    • Groupe de produitsSelf closing urinal flushing systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique