Publier vos produits
RONDA triple washbasin ANMW230
RONDA triple washbasin ANMW230

    RONDA triple washbasin ANMW230

    Traduit par Google,

    Lavabo triple RONDA en matériau minéral lié à la résine MIRANIT avec surface lisse et non poreuse (résistant à la température jusqu'à 80 °C). Couleur blanc alpin. Avec trois vasques rondes sans soudure, aplaties à l'arrière, sans trop-plein. Montage sur panneau arrière de lavabo. Bord profilé arrière. Tablier à trois côtés 60 mm (H). Sans trous de robinetterie. Matériel de montage inclus.

    Dimensions 2100 x 125 x 530 mm (L x H x P)
    Dimensions du bol 540 x 90 x 380 mm (L x H x P)

    Spécification
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      2,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl depth      380.00 mm
      Bowl width      540.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Distance between bowls      700.00 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000090008
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)125
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)54
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique