Publier vos produits
Unité d'hygiène
Unité d'hygiène

    Unité d'hygiène

    Unité hygiénique pour mitigeurs thermostatiques à montage mural F5S-Therm, pour installations sanitaires et douches, pour l’exécution d’un rinçage hygiénique automatique ou l’enregistrement de données statistiques. Adaptateur de boîtier incluant un capteur avec commande électronique et pile lithium 6 V (CR-P2), ainsi que cartouche d’électrovanne. Rinçage hygiénique (30 s), avec fréquence fixe de 24 heures et enregistrement de données statistiques. Possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécification
    • Unité hygiénique pour mitigeurs thermostatiques à montage mural F5S-Therm, pour installations sanitaires et douches, pour l’exécution d’un rinçage hygiénique automatique ou l’enregistrement de données statistiques. Adaptateur de boîtier incluant un capteur avec commande électronique et pile lithium 6 V (CR-P2), ainsi que cartouche d’électrovanne. Rinçage hygiénique (30 s), avec fréquence fixe de 24 heures et enregistrement de données statistiques. Possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000090062
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWaste bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)690
    • Largeur (mm)408
    • Profondeur (mm)169
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)7.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique