Publier vos produits
Lavabos rigoles PLANOX
Lavabos rigoles PLANOX

    Lavabos rigoles PLANOX

    PLANOX lavabo rigole soudé sans joint pour montage mural, acier inoxydable finition satinée, épaisseur du matériau du lavabo rigole de 0 ,8 mm / panneaux latéraux de 1,2 mm, panneaux latéraux avec supports intégrés, sans plage de robinetterie et sans trop-plein, r emontée arrière de 40 mm, évacuation au milieu, bonde perforée G 1 1/2B, fixations fournies. Un support est fourni en supplément pour les longueurs supérieures à 1800 mm.Longueurs spéciales disponibles sur demande. Dimensions 800 x 210 x 382 mm (L x H x P)
    Spécification
    • PLANOX lavabo rigole soudé sans joint pour montage mural, acier inoxydable finition satinée, épaisseur du matériau du lavabo rigole de 0 ,8 mm / panneaux latéraux de 1,2 mm, panneaux latéraux avec supports intégrés, sans plage de robinetterie et sans trop-plein, r emontée arrière de 40 mm, évacuation au milieu, bonde perforée G 1 1/2B, fixations fournies. Un support est fourni en supplément pour les longueurs supérieures à 1800 mm.Longueurs spéciales disponibles sur demande. Dimensions 800 x 210 x 382 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100002
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsComplementary parts catering
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)41
    • Largeur (mm)686
    • Profondeur (mm)648
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)4.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_19
    • Description de l'Uniclass 2015Commercial kitchen shelving and racking units

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique