Publier vos produits
Sous-structure MAXIMA
Sous-structure MAXIMA

    Sous-structure MAXIMA

    Pietement à visser sur l'évier industriel Franke, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1 mm, avec tablier de 300 mm de haut, tablier avec découpe pour lave-vaisselle, pieds 40 x 40 mm réglables en hauteur sur 25 mm, barre transversale à l'arrière pour une meilleure stabilité, kit de fixation fourni.
    Spécification
    • Pietement à visser sur l'évier industriel Franke, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1 mm, avec tablier de 300 mm de haut, tablier avec découpe pour lave-vaisselle, pieds 40 x 40 mm réglables en hauteur sur 25 mm, barre transversale à l'arrière pour une meilleure stabilité, kit de fixation fourni.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100136
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsWCs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)409
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)500
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)13.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique