Publier vos produits
Robinetterie électronique pour montage sur plage PROTRONIC-S
Robinetterie électronique pour montage sur plage PROTRONIC-S

    Robinetterie électronique pour montage sur plage PROTRONIC-S

    PROTRONIC-S robinet mitigeur pour lavabo à piles, fonctionnement sans contact, DN 15, avec mousseur et contrôle intégré du débit, pour branchement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide, laiton chromé poli. Avec levier de sélection de la température, kit de conversion pour mécanisme mélangeur dissimulé, pile 6 V.
    Spécification
    • PROTRONIC-S robinet mitigeur pour lavabo à piles, fonctionnement sans contact, DN 15, avec mousseur et contrôle intégré du débit, pour branchement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide, laiton chromé poli. Avec levier de sélection de la température, kit de conversion pour mécanisme mélangeur dissimulé, pile 6 V.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100147
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsWCs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)351
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)14.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique