Publier vos produits
Lavabos rigoles PLANOX
Lavabos rigoles PLANOX

    Lavabos rigoles PLANOX

    PLANOX lavabo rigole soudé d’un seul tenant pour montage mural, en nickel-chrome avec finition satinée, épaisseur du matériau du lavabo rigole de 0,8 mm / panneaux latéraux de 1,2 mm, panneaux latéraux avec supports intégrés, sans plage de robinetterie et sans trop-plein, remontée arrière de 40 mm, évacuation au milieu, bonde avec filtre G 1 1/2B. Fixations fournies. Un support est fourni en supplément pour les longueurs supérieures à 1800 mm. Longueurs spéciales disponibles sur demande. Dimensions 600 x 210 x 382 mm (L x H x P)
    Spécification
    • PLANOX lavabo rigole soudé d’un seul tenant pour montage mural, en nickel-chrome avec finition satinée, épaisseur du matériau du lavabo rigole de 0,8 mm / panneaux latéraux de 1,2 mm, panneaux latéraux avec supports intégrés, sans plage de robinetterie et sans trop-plein, remontée arrière de 40 mm, évacuation au milieu, bonde avec filtre G 1 1/2B. Fixations fournies. Un support est fourni en supplément pour les longueurs supérieures à 1800 mm. Longueurs spéciales disponibles sur demande. Dimensions 600 x 210 x 382 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100148
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsWCs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)363
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)15.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique