Publier vos produits
Triple lavabo PRESTIGE
Triple lavabo PRESTIGE

    Triple lavabo PRESTIGE

    Lavabo rigole PRESTIGE, pour montage mural sur une seule rangée, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, avec bonde à grille plate 1 1/2", avec support, fixations fournies. Dimensions 2100 x 150 x 570 mm (L x H x P), avec 3 postes de lavage
    Spécification
    • Lavabo rigole PRESTIGE, pour montage mural sur une seule rangée, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, avec bonde à grille plate 1 1/2", avec support, fixations fournies. Dimensions 2100 x 150 x 570 mm (L x H x P), avec 3 postes de lavage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100158
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsWCs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)456
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)500
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)17.08
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique