Publier vos produits
Sous-structure MAXIMA pour Maxima
Sous-structure MAXIMA pour Maxima

    Sous-structure MAXIMA pour Maxima

    Sous-structure à visser sur l'évier industriel Franke, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1 mm, avec tablier de 300 mm de haut, pieds 40 x 40 mm réglables en hauteur sur 25 mm, barre transversale à l'arrière pour une meilleure stabilité, kit de fixation fourni. Pour éviers MAXS (600 mm de profondeur, 600 mm de largeur)
    Spécification
    • Sous-structure à visser sur l'évier industriel Franke, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1 mm, avec tablier de 300 mm de haut, pieds 40 x 40 mm réglables en hauteur sur 25 mm, barre transversale à l'arrière pour une meilleure stabilité, kit de fixation fourni. Pour éviers MAXS (600 mm de profondeur, 600 mm de largeur)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100340
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsPay water dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)220
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.53
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Ss_75_70_52_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water supply control systems

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique