Publier vos produits
Corbeille à papier
Corbeille à papier

    Corbeille à papier

    Corbeille à poser ou à fixer au mur. En inox, surface satinée. Epaisseur du matériau de 2 mm. Motif avant en carrés perforés. Fixations incluses. Dimensions 440 x 628 x 315 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Corbeille à poser ou à fixer au mur. En inox, surface satinée. Epaisseur du matériau de 2 mm. Motif avant en carrés perforés. Fixations incluses. Dimensions 440 x 628 x 315 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100354
    • Famille de produitsSpecial cleaning units
    • Groupe de produitsShoe and boot cleaning units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)25.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Description de l'Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique