Publier vos produits
Console SIRIUS
Console SIRIUS

    Console SIRIUS

    Support pour montage mural en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 40 × 525 × 320 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Support pour montage mural en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 40 × 525 × 320 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100418
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsPay water dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)220
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.53
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Ss_75_70_52_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water supply control systems

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique