Publier vos produits
LAVABO RONDO
LAVABO RONDO

    LAVABO RONDO

    Vasque ronde. A encastrer par dessus ou par dessous. En inox. Surfaces intérieure et extérieure brillantes, polies miroir. Epaisseur du matériau de 1 mm. Diamètre de la vasque de 260 mm. Avec trop-plein. Vidage en 5/4", bonde non incluse. Crochets en inox pour encastrement par dessous inclus. Dimensions 295 x 118 mm (D x H) Diamètre découpe pour encastrement par dessus 275 mm Diamètre découpe pour encastrement par dessous 251 mm Finition satinée
    Spécification
    • Vasque ronde. A encastrer par dessus ou par dessous. En inox. Surfaces intérieure et extérieure brillantes, polies miroir. Epaisseur du matériau de 1 mm. Diamètre de la vasque de 260 mm. Avec trop-plein. Vidage en 5/4", bonde non incluse. Crochets en inox pour encastrement par dessous inclus. Dimensions 295 x 118 mm (D x H) Diamètre découpe pour encastrement par dessus 275 mm Diamètre découpe pour encastrement par dessous 251 mm Finition satinée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101348
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWaste bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)535
    • Profondeur (mm)153
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)8.34
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique