Publier vos produits
Rehausse-couvercle à bascule STRATOS pour poubelle
Rehausse-couvercle à bascule STRATOS pour poubelle

    Rehausse-couvercle à bascule STRATOS pour poubelle

    Couvercle en inox à bascule automatique pour poubelle STRX607, finition satinée, épaisseur de matériau de 1,5 mm, finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), face avant inclinée avec couvercle automatique, serrure à barillet avec clé standard Franke. Vis en inox et chevilles fournies. Poubelle non incluse. Dimensions 396 x 183 x 229 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Couvercle en inox à bascule automatique pour poubelle STRX607, finition satinée, épaisseur de matériau de 1,5 mm, finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), face avant inclinée avec couvercle automatique, serrure à barillet avec clé standard Franke. Vis en inox et chevilles fournies. Poubelle non incluse. Dimensions 396 x 183 x 229 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101359
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHygiene bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)659
    • Largeur (mm)401
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)7.09
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique