Publier vos produits
Lavabo QUADRO
Lavabo QUADRO

    Lavabo QUADRO

    Tablette lavabo double QUADRO en substance minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT, coloris blanc. Avec deux vasques rectangulaires sans soudure, sans trop-plein. Paroi arrière formée avec deux consoles intégrées et alésages de fixation. Bord arrière casse-goutte. Avec matériel de fixation. Largeur tablette de lavabo 1400 mm Dimension vasques 580 x 360 x 40/90 mm (L x H x P) Écart central des vasques 700 mm Tablier trois côtés 60 Avec perçage pour robinetterie
    Spécification
    • Tablette lavabo double QUADRO en substance minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT, coloris blanc. Avec deux vasques rectangulaires sans soudure, sans trop-plein. Paroi arrière formée avec deux consoles intégrées et alésages de fixation. Bord arrière casse-goutte. Avec matériel de fixation. Largeur tablette de lavabo 1400 mm Dimension vasques 580 x 360 x 40/90 mm (L x H x P) Écart central des vasques 700 mm Tablier trois côtés 60 Avec perçage pour robinetterie
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101444
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)530
    • Largeur (mm)475
    • Profondeur (mm)390
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)10.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique