Publier vos produits
Poubelle RODAN
Poubelle RODAN

    Poubelle RODAN

    Poubelle murale, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, bords arrondis, montage sur console ou directement sur le mur, fixations en acier inoxydable fournies. Capacité environ 23 litres
    Spécification
    • Poubelle murale, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, bords arrondis, montage sur console ou directement sur le mur, fixations en acier inoxydable fournies. Capacité environ 23 litres
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000102702
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsShelves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom shelves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique