Publier vos produits
Porte-brosse RODAN
Porte-brosse RODAN

    Porte-brosse RODAN

    Porte-brosse mural en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1 ,2 mm, face avant arrondie, couvercle frontal, brosse en nylon blanc avec mini brosse de bordure, orifice de prélèvement à gauche ou à droite selon le montage, plateau d’égouttement en plastique amovible. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 107 x 230 x 97 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Porte-brosse mural en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1 ,2 mm, face avant arrondie, couvercle frontal, brosse en nylon blanc avec mini brosse de bordure, orifice de prélèvement à gauche ou à droite selon le montage, plateau d’égouttement en plastique amovible. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 107 x 230 x 97 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000102720
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsMulti purpose sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)1100
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)89.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Numéro OmniClass23-25 41 11 13 11
    • Titre OmniClassPlaster Sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique