Publier vos produits
Crochet pour peignoir, double, MEDIUS
Crochet pour peignoir, double, MEDIUS

    Crochet pour peignoir, double, MEDIUS

    Patère à vêtements double pour montage mural en inox 304, caches-vis. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 75 x 54 x 70 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Patère à vêtements double pour montage mural en inox 304, caches-vis. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 75 x 54 x 70 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000103057
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash troughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)104
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique