Publier vos produits
Poubelle pour serviettes hygiéniques RODAN
Poubelle pour serviettes hygiéniques RODAN

    Poubelle pour serviettes hygiéniques RODAN

    Poubelle à déchets et serviettes hygiéniques conçue pour montage encastré, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, capacité d’environ 6 litres, avec porte-sac intégré, couvercle à fermeture automatique, rangement intégré pour sachets hygiéniques en papier. Peut être associée au distributeur de sachets hygiéniques en plastique RODX191. Serrure à barillet avec clé standard Franke. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 401 x 659 x 130 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Poubelle à déchets et serviettes hygiéniques conçue pour montage encastré, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, capacité d’environ 6 litres, avec porte-sac intégré, couvercle à fermeture automatique, rangement intégré pour sachets hygiéniques en papier. Peut être associée au distributeur de sachets hygiéniques en plastique RODX191. Serrure à barillet avec clé standard Franke. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 401 x 659 x 130 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000103058
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash troughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)340
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)90.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique