Publier vos produits
Distributeur de savon sur plan
Distributeur de savon sur plan

    Distributeur de savon sur plan

    Distributeur de savon pour plan de travail d’une épaisseur max. de 45 mm, en laiton chromé poli, orifices de robinetterie de 22 mm, filetage de 1/2", bec déverseur de 142 mm fixe, convient au savon ou à la lotion liquide, réservoir de savon d’un litre avec membrane pour un équilibrage de pression. Remplissage par le dessus. Avec longueur standard du caisson (85 mm) Dimensions 44 x 400 x 162 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de savon pour plan de travail d’une épaisseur max. de 45 mm, en laiton chromé poli, orifices de robinetterie de 22 mm, filetage de 1/2", bec déverseur de 142 mm fixe, convient au savon ou à la lotion liquide, réservoir de savon d’un litre avec membrane pour un équilibrage de pression. Remplissage par le dessus. Avec longueur standard du caisson (85 mm) Dimensions 44 x 400 x 162 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000103806
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWaste bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)609
    • Largeur (mm)275
    • Profondeur (mm)207
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique