Publier vos produits
Tablette MAXIMA pour Maxima
Tablette MAXIMA pour Maxima

    Tablette MAXIMA pour Maxima

    Etagère pour plonge Franke avec profondeur de 600 mm ou 700 mm, en inox 18/10, surface satinée, épaisseur de matériau 1,2 mm, fixations pour étagère incluses Pour éviers MAXL (700 mm de profondeur, 2000 mm de largeur)
    Spécification
    • Etagère pour plonge Franke avec profondeur de 600 mm ou 700 mm, en inox 18/10, surface satinée, épaisseur de matériau 1,2 mm, fixations pour étagère incluses Pour éviers MAXL (700 mm de profondeur, 2000 mm de largeur)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000106247
    • Famille de produitsRes. Bath. Accessories
    • Groupe de produitsTowel & rob holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)54
    • Largeur (mm)238
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique