Publier vos produits
Module électronique
Module électronique

    Module électronique

    Module électronique - A3000 open, pour chauffe-eau potable. Pour garantir le traitement thermique des systèmes de canalisations et des robinetteries. Pour le contrôle du chauffe-eau afin d'augmenter la température de stockage pendant les traitements thermiques. Jonction en T électronique et 2 capteurs de température à clipser avec câble de rallonge de 1,5 m, 24 V CC.
    Spécification
    • Module électronique - A3000 open, pour chauffe-eau potable. Pour garantir le traitement thermique des systèmes de canalisations et des robinetteries. Pour le contrôle du chauffe-eau afin d'augmenter la température de stockage pendant les traitements thermiques. Jonction en T électronique et 2 capteurs de température à clipser avec câble de rallonge de 1,5 m, 24 V CC.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000106365
    • Famille de produitsRes. Bath. Accessories
    • Groupe de produitsWC-1 roll holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)54
    • Largeur (mm)165
    • Profondeur (mm)85
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique