Publier vos produits
Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural F5E-Therm
Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural F5E-Therm

    Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural F5E-Therm

    Mitigeur thermostatique mural F5E-Therm DN 15, pour douches. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide. Thermostat avec poignée métallique et butée de température réglable sans torsion. Avec possibilité de désinfection thermique manuelle ou automatique par unité de désinfection en option. Commande électronique, cartouche d’électrovanne et capteur tactile dans le boîtier contre l’ébouillantage, avec raccord de pommeau de douche, G 1/2 B. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation séparée par l’intermédiaire d’une unité d’alimentation 6 ,75 V / 12 V C.C. ou des accessoires AQUA 3000 pour système ouvert.
    Spécification
    • Mitigeur thermostatique mural F5E-Therm DN 15, pour douches. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide. Thermostat avec poignée métallique et butée de température réglable sans torsion. Avec possibilité de désinfection thermique manuelle ou automatique par unité de désinfection en option. Commande électronique, cartouche d’électrovanne et capteur tactile dans le boîtier contre l’ébouillantage, avec raccord de pommeau de douche, G 1/2 B. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation séparée par l’intermédiaire d’une unité d’alimentation 6 ,75 V / 12 V C.C. ou des accessoires AQUA 3000 pour système ouvert.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000110549
    • Famille de produitsInstallation units
    • Groupe de produitsInstallation units urinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1440
    • Largeur (mm)525
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)13.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique