Publier vos produits
Siphon à déclenchement électronique
Siphon à déclenchement électronique

    Siphon à déclenchement électronique

    Siphon d'urinoir à déclenchement électronique pour installation cachée, déclenchement sans contact manuel pour urinoirs en inox Franke. Fourni avec flexible haute pression, électrovanne, module électronique, siphon avec cellule externe sans contact avec l'eau. pour urinoirs rigole Franke
    Spécification
    • Siphon d'urinoir à déclenchement électronique pour installation cachée, déclenchement sans contact manuel pour urinoirs en inox Franke. Fourni avec flexible haute pression, électrovanne, module électronique, siphon avec cellule externe sans contact avec l'eau. pour urinoirs rigole Franke
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000111230
    • Famille de produitsWash place solutions
    • Groupe de produitsBaby change units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)743
    • Profondeur (mm)445
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique