Publier vos produits
Cache-siphon urinoirs multiples CAMPUS
Cache-siphon urinoirs multiples CAMPUS

    Cache-siphon urinoirs multiples CAMPUS

    Cache Siphon acier chromé pour urinoir rigole CMPX551 à CMPX555, surface satinée, épaisseur matériel 1,5 mm
    Spécification
    • Cache Siphon acier chromé pour urinoir rigole CMPX551 à CMPX555, surface satinée, épaisseur matériel 1,5 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030020116
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsTrough urinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)516
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)235
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Description de l'Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique