Publier vos produits
Cuvette de WC CAMPUS
Cuvette de WC CAMPUS

    Cuvette de WC CAMPUS

    WC suspendu en acier inoxydable, surfaces visibles en finition satinée, épaisseur du matériau 1,6 mm, chasse d'eau certifiée conforme à EN 997, mécanisme de chasse dissimulé avec capacité minimum de 4 litres, évacuation horizontale avec siphon DN 100 en acier inoxydable, siège incurvé vers le centre, bords arrondis, fixation avec plaque de montage fournie, conforme à EN 33, vis de sécurité fournies. Avec abattant gris
    Spécification
    • WC suspendu en acier inoxydable, surfaces visibles en finition satinée, épaisseur du matériau 1,6 mm, chasse d'eau certifiée conforme à EN 997, mécanisme de chasse dissimulé avec capacité minimum de 4 litres, évacuation horizontale avec siphon DN 100 en acier inoxydable, siège incurvé vers le centre, bords arrondis, fixation avec plaque de montage fournie, conforme à EN 33, vis de sécurité fournies. Avec abattant gris
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030021142
    • Famille de produitsFlushing systems
    • Groupe de produitsElectronic WC flushing systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)148
    • Largeur (mm)207
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.93
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique