Publier vos produits
Urinoir CAMPUS
Urinoir CAMPUS
    Archivé

    Urinoir CAMPUS

    Urinoir individuel en inox, épaisseur de 1,2 mm, pour montage mural, vasque ovale, arrivée d’eau encastrée avec tête de pulvérisation en inox de 1/2", sortie horizontale encastrée. Siphon DN50, support de montage et bonde bombée fournis. Avec tête de pulvérisation en inox de 1/2", pour réservoirs de chasse d’eau et tuyaux d’évacuation montés en apparent.
    Spécification
    • Urinoir individuel en inox, épaisseur de 1,2 mm, pour montage mural, vasque ovale, arrivée d’eau encastrée avec tête de pulvérisation en inox de 1/2", sortie horizontale encastrée. Siphon DN50, support de montage et bonde bombée fournis. Avec tête de pulvérisation en inox de 1/2", pour réservoirs de chasse d’eau et tuyaux d’évacuation montés en apparent.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030022939
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)345
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers